Schmalz

Note sull'ordine

Il blocco di aspirazione VCBL-K1-PRO viene consegnato assemblato. Il prodotto è costituito da: 

  • Piastra di aspirazione superiore tipo VCSP-O - parte in elastomero, disponibile in varie dimensioni e superfici di aspirazione.
  • Corpo base in plastica 
  • Piastra di aspirazione inferiore tipo VCSP-U - parte in elastomero

Parti di ricambioi disponibili: piastra di aspirazione (superiore), set di parti soggette ad usura, piastra di aspirazione (inferiore), bordo di tenuta, piastra di attrito, piastra di aspirazione inferiore con inserto in acciaio , barra di guida
Accessori disponibili: piastra di aspirazione (superiore) gomma spugna 

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

VCBL-K1-PRO 130x30x100 Q TV

Numero articolo: 10.01.12.04080

Aspiratore per mensole Schmalz a 1 circuito

Industrie: Legno

ModelloPRO
Dimensione (lxl)130x30
Dimensione piastra di aspirazione inferiore160x115 mm
Altezza H100 (mm)
Disposizionetrasversale
Funzione supplementare di blocco di aspirazioneValvole ad impulsi
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 30  mm
H 100  mm
H2 78  mm
L 130  mm
L1 160  mm
L2 129  mm
Funzione supplementare di blocco di aspirazione Valvole ad impulsi
Dati tecnici
Attributo Valore
Dimensione piastra di aspirazione inferiore 160x115 mm
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello