Schmalz

Note sull'ordine

Il blocco di aspirazione VCBL-K2-PRO viene consegnato assemblato. Il prodotto è costituito da: 

  • Piastra di aspirazione superiore tipo VCSP-O - parte in elastomero, disponibile in varie dimensioni e superfici di aspirazione
  • Corpo base in plastica 
  • Piastra di aspirazione inferiore tipo VCSP-U - parte in elastomero

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore), set di parti soggette ad usura, piastra di aspirazione (inferiore), bordi di tenuta, piastra di attrito, set di ricambi con inserti in acciaio, valvola ad impulsi

Accessori disponibili: Piastra di aspirazione di gomma spugna

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

VCBL-K2-PRO 130x30x100 Q TV

Numero articolo: 10.01.12.04096

Aspiratore per mensole Schmalz a 2 circuiti

Industrie: Legno

ModelloPRO
Dimensione (lxl)130x30
Dimensione piastra di aspirazione inferiore160x115 mm
Altezza H100 (mm)
Disposizionetrasversale
Funzione supplementare di blocco di aspirazioneValvole ad impulsi
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 30  mm
H 100  mm
H2 78  mm
L 130  mm
L1 160  mm
L2 129  mm
Funzione supplementare di blocco di aspirazione Valvole ad impulsi
Dati tecnici
Attributo Valore
Dimensione piastra di aspirazione inferiore 160x115 mm
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello