ABL-SET SBPL/SCPL MNumero articolo: 10.02.01.01939Unità aria di scaricoMisuraMLunghezza L71 (mm)Larghezza B31 (mm)Altezza H82.5 (mm)Mostra di piùMostra meno
ABL-SET SBPL/SCPL LNumero articolo: 10.02.01.01940Unità aria di scaricoMisuraLLunghezza L71 (mm)Larghezza B31 (mm)Altezza H97 (mm)Mostra di piùMostra meno
DI-RA 112.5x34.8 NBR-55 SBPL/SCPLNumero articolo: 10.02.01.01541Bordi di tenutaLunghezza L112.5 (mm)Larghezza B34.8 (mm)Altezza H2.8 (mm)Mostra di piùMostra meno
ST 20 AL-ELNumero articolo: 10.02.01.01679BocchettaMaterialeAlluminioDesign di utilizzoEiettore baseDiametro esterno D20 (mm)Lunghezza L4 (mm)Larghezza B46 (mm)Mostra di piùMostra meno
SELECTST 25 AL-ELNumero articolo: 10.02.01.01680BocchettaMaterialeAlluminioDesign di utilizzoEiettore baseDiametro esterno D25 (mm)Lunghezza L4 (mm)Larghezza B46 (mm)Mostra di piùMostra meno
SELECTST 32 AL-ELNumero articolo: 10.02.01.01681BocchettaMaterialeAlluminioDesign di utilizzoEiettore baseDiametro esterno D32 (mm)Lunghezza L4 (mm)Larghezza B46 (mm)Mostra di piùMostra meno
SET SBPL 75/100Numero articolo: 10.02.01.01685Set di potenziamentoDesign di utilizzoEiettore baseMisura75/100Mostra di piùMostra meno
SET SBPL 125/150Numero articolo: 10.02.01.01686Set di potenziamentoDesign di utilizzoEiettore baseMisura125/150Mostra di piùMostra meno
VRS-ST 15x101.7 SBPLNumero articolo: 10.02.01.01687Tappo di chiusura - premontaggio Design di utilizzoEiettore baseDiametro esterno D15 (mm)Lunghezza L101.7 (mm)Mostra di piùMostra meno
SELECTBEF-WIN 72x25x77 SBPL/SCPLNumero articolo: 10.02.01.01705Angolare di fissaggio (mont)Lunghezza L72 (mm)Larghezza B25 (mm)Altezza H77 (mm)Mostra di piùMostra meno