Esoscheletri per la parte superiore del corpo MATE UTB
Sostegno ergonomico per alleviare la tensione nella parte superiore del corpo
L'esoscheletro per la parte superiore del corpo MATE UTB offre un sostegno mirato per le attività manuali all'altezza del torace e sopra la testa. Allevia lo sforzo durante il lavoro con le braccia sollevate ed è quindi ideale per attività statiche e per la handling di carichi in posizioni elevate.
Principio di funzionamento che non affatica le spalle, per un sollievo ottimale e la massima libertà di movimento, con un sostegno mirato durante le attività che richiedono il sollevamento delle braccia sopra la testa
Grazie alla regolazione individuale e semplice delle misure, l’esoscheletro MATE UTB garantisce sempre un comfort ottimale
Gli elementi tessili rimovibili consentono un riutilizzo igienico, garantiscono un risparmio sui costi e favoriscono la sostenibilità
La struttura rigida in fibra di carbonio favorisce una postura ergonomica e contribuisce a prevenire le deformità posturali
Struttura

- Braccioli (1) per il sostegno delle braccia con sistemi a molla
- Meccanismo di bloccaggio (2) per l'attivazione e la disattivazione del sostegno
- Apertura esagonale (3) regolabile per la regolazione della prestazione di sostegno
- Cinghie di trasporto simili a quelle di uno zaino (4) per trasportare comodamente l'esoscheletro
- Rivestimenti (5) realizzati con elementi tessili lavabili
- Cintura addominale con chiusura in velcro (6) per l'adattamento a diverse misure
Dati tecnici
- Esoscheletro passivo con struttura stabile
- Minore sforzo durante il lavoro all’altezza del petto e sopra la testa
- Fino a 5,5 kg di sostegno per braccio
- peso di circa 3 kg
1 - 2 da 2 risultati

Numero articolo: 18.06.02.00689
Sistema di assistenza indossabile per sostenere i muscoli durante attività faticose
| Modello di esoscheletro | MATE |
| Misura dell'abbigliamento | Misura S |

Numero articolo: 18.06.02.00690
Sistema di assistenza indossabile per sostenere i muscoli durante attività faticose
| Modello di esoscheletro | MATE |
| Misura dell'abbigliamento | Misura L |