Schmalz

Gru e paranchi a catena

Grazie al sistema modulare, le gru e i paranchi a catena Schmalz consentono di configurare soluzioni per quasi tutti i processi interni di movimentazione e logistica.

Adattamento ottimale al carico nominale del sollevatore tubo o del dispositivo di sollevamento

Eccellenti proprietà di scorrevolezza e bassa massa in movimento

Componenti di alta qualità e bassa usura con superficie del profilo anodizzata

Permette un'alta velocità di lavoro e precisione di posizionamento

Supporta il lavoro ergonomico e senza fatica

Filtrare i risultati

Gru girevoli

  • Trasporto ergonomico e non gravoso di carichi di qualsiasi tipo sulla postazione di lavoro
  • Integrazione flessibile attraverso il montaggio a colonna o a muro
  • Capacità di carico fino a 1.000 kg
Mostra la categoria

Sistemi gru sospesa in alluminio

  • Sistema di gru modulare per il montaggio flessibile ed economico di soluzioni di gru individuali
  • Installazione a soffitto o a portale
  • Particolarmente adatto per grandi spazi di lavoro
  • Capacità di carico fino a 1.200 kg
Mostra la categoria

Costruzione in acciaio modulare KBG

  • Dimensioni massime (LxLxH): circa 30 x 8,5 x 5,5 m
  • Capacità di carico massima: circa 500 kg (peso del pezzo e del dispositivo di sollevamento)
  • Materiale: acciaio zincato
  • Profilo trasversale: 140 x 140 x 4 mm
Mostra la categoria

Paranchi a catena

  • Paranco a catena robusto al disinserimento a finecorsa
  • Capacità di carico fino a 2.500 kg
  • Corsa gancio standard 3.000 mm
  • Certificazione CSA per USA e Canada
Mostra la categoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello