Schmalz

Note sull'ordine

La pinza di presa ad area RFBP viene fornita come prodotto pronto per la connessione.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

RFBP 120 120 BA O10

Numero articolo: 10.01.45.00086

Sistema di presa a vuoto per grandi superfici in un design leggero RFBP

Industrie: Imballaggi | Logistica | Universale

Lunghezza L120 (mm)
Larghezza B120 (mm)
ConnessioneColl della baionetta
Tipo di materialeSpugna aperta, altezza 10 mm
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 120  mm
H 44  mm
L 120  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Connessione Coll della baionetta
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello