Schmalz

Accessori SGM-SV

Filtrare i risultati

Diametro esterno D
Filettatura G1

1 - 7 da 7 risultati

SET ROB-SET 50 9409-1 UR 200

Numero articolo: 10.01.17.00601

Flangia completa per il collegamento ai robot leggeri

Design di utilizzoSet di robot
Dmk50 (mm)
perRobot universali
Peso130 (g)
Altezza totale200 (mm)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] bar
Filettatura G1M6-IG
Temperatura d'intervento °C
SET ROB-SET 31.5 FANUC

Numero articolo: 10.01.17.00603

Flangia completa per il collegamento ai robot leggeri

Design di utilizzoSet di robot
Dmk31.5 (mm)
perFANUC
Peso132 (g)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] bar
Filettatura G1M6-IG
Temperatura d'intervento °C
AD-ST-G S-M8-4 B-M12-4 A

Numero articolo: 21.04.05.00579

Adattatore spina diritto

Tensione60V-DC / 48V-AC
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] bar
MaterialePlastica
Temperatura d'intervento °C
Corrente nominale4 (A)
Tensione DC60 V - DC / 48 V
Tipo di protezione IPIP 67
Collegamento elettricoConnettore M8, 4 poli
Connessione 2Connettore M12, a 4 poli
STV-W G1/8-AG 4

Numero articolo: 10.08.02.00355

Raccordo a innesto angolare, orientabile

Peso15 (g)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]-0,95 ... 16,00 bar
Filettatura G1G1/8"-AG
Diametro tubo flessibile esterno4 (mm)
MaterialeOttone
Superficienichelato
Temperatura d'intervento-20 ... 80 °C
ADP-E-TRI 40 SET

Numero articolo: 10.01.17.00604

Elementi di presa componenti cilindrici

Peso89 (g)
Misura40
FormaDoppio prisma
Diametro del pezzo (min.)10 (mm)
Diametro del pezzo (max.)30 (mm)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] bar
MaterialeAcciaio inox austenitico
Temperatura d'intervento °C
EMVP 8 24V-DC 5/3 NO

Numero articolo: 10.05.02.00246

Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico

Diametro nominale8 (mm)
Tensione24V - DC
Valvola di controlloAperto senza corrente
Attacco filettatoG1/8"-IG
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]3,00 ... 10,00 bar
Campo di pressione del controllo [bar]3,0 ... 10,0
Portata nominale42 (m³/h)
Filettatura G1G1/8"-IG
Temperatura d'intervento °C
Tensione DC24 V - DC
SET ROB-SET 63 YASKAWA

Numero articolo: 10.01.17.00602

Flangia completa per il collegamento ai robot leggeri

Design di utilizzoSet di robot
Dmk63 (mm)
perYASKAWA
Peso134 (g)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] bar
Filettatura G1M6-IG
Temperatura d'intervento °C

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello