FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IGNumero articolo: 10.07.01.00017Cartuccia filtro (tondo)Misura dei pori del filtro3 (µm)Diametro esterno D65 (mm)Lunghezza L69.5 (mm)Materiale del filtroCartaDesign di utilizzoFiltro polvere STFMisura3/4-IGMostra di piùMostra meno
FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8Numero articolo: 10.07.01.00014Cartuccia filtro (tondo)Misura dei pori del filtro50 (µm)Diametro esterno D27.5 (mm)Lunghezza L50.5 (mm)Materiale del filtroCartaDesign di utilizzoFiltro VFMisura3/8Mostra di piùMostra meno
FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGNNumero articolo: 10.07.01.00018Cartuccia filtro (tondo)Misura dei pori del filtro3 (µm)Diametro esterno D98 (mm)Lunghezza L70 (mm)Materiale del filtroCartaDesign di utilizzoFiltro polvere STFMisura1-1/4-IGNMostra di piùMostra meno
FILT-EINS 3 150x222 PAP STF-2-1/2-IGNumero articolo: 10.07.01.00020Cartuccia filtro (tondo)Misura dei pori del filtro3 (µm)Diametro esterno D150 (mm)Lunghezza L222 (mm)Materiale del filtroCartaDesign di utilizzoFiltro polvere STFMisura2-1/2-IGMostra di piùMostra meno
FILT-EINS 15 27x23 A2 VF-1/4-DrahtNumero articolo: 10.07.01.00013Cartuccia filtro (tondo)Misura dei pori del filtro15 (µm)Diametro esterno D27 (mm)Lunghezza L23 (mm)Materiale del filtroAcciaio inoxDesign di utilizzoFiltro VFMisura1/4-DrahtMostra di piùMostra meno
FILT-EINS 3 149x361 PAP STF-Picl-6Numero articolo: 10.07.01.00054Cartuccia filtro (tondo)Misura dei pori del filtro3 (µm)Diametro esterno D149.2 (mm)Lunghezza L360.5 (mm)Materiale del filtroCartaDesign di utilizzoFiltro polvere STFMisuraPicl-6Tipo6Mostra di piùMostra meno
FILT-EINS 3 124x320 PAP STF-Picl-4.5Numero articolo: 10.07.01.00060Cartuccia filtro (tondo)Misura dei pori del filtro3 (µm)Diametro esterno D124 (mm)Lunghezza L320 (mm)Materiale del filtroCartaDesign di utilizzoFiltro polvere STFMisuraPicl-4.5Mostra di piùMostra meno
FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8Numero articolo: 10.07.01.00079Cartuccia filtro (tondo)Misura dei pori del filtro3 (µm)Diametro esterno D159.2 (mm)Lunghezza L376 (mm)Design di utilizzoFiltro polvere STFMisuraPicl-8Tipo480m³/hMostra di piùMostra meno
FILT-EINS 194x401 PAP STF-Picl-12Numero articolo: 10.07.01.00361Cartuccia filtro (tondo)Diametro esterno D194 (mm)Lunghezza L401 (mm)Materiale del filtroCartaDesign di utilizzoFiltro polvere STFMisuraPicl-12Tipo720m³/hMostra di piùMostra meno
FILT-EINS 3 240x539 PAP STF-Picl-24Numero articolo: 10.07.01.00083Cartuccia filtro (tondo)Misura dei pori del filtro3 (µm)Diametro esterno D240 (mm)Lunghezza L539 (mm)Materiale del filtroCartaDesign di utilizzoFiltro polvere STFMisuraPicl-24Tipo1260m³/hMostra di piùMostra meno