SBB-ST/ABS-VZ
Numero articolo: 10.04.04.00108
Cassa insonorizzante per la riduzione livello pressione acustica
| Materiale | Acciaio / ABS |
| Superficie | zincato |
| Lunghezza L | 661 (mm) |
| Larghezza B | 586 (mm) |
| Altezza H | 565 (mm) |
1 - 4 da 4 risultati

Numero articolo: 10.04.04.00108
Cassa insonorizzante per la riduzione livello pressione acustica
| Materiale | Acciaio / ABS |
| Superficie | zincato |
| Lunghezza L | 661 (mm) |
| Larghezza B | 586 (mm) |
| Altezza H | 565 (mm) |

Numero articolo: 10.04.04.00127
Cassa insonorizzante per la riduzione livello pressione acustica
| Materiale | Acciaio / ABS |
| Superficie | zincato |
| Lunghezza L | 661 (mm) |
| Larghezza B | 586 (mm) |
| Altezza H | 600 (mm) |

Numero articolo: 10.04.04.00367
Cassa insonorizzante per la riduzione livello pressione acustica
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato |
| con | Ventilatore |
| Lunghezza L | 809 (mm) |
| Larghezza B | 385 (mm) |
| Altezza H | 378 (mm) |

Numero articolo: 10.04.04.00368
Cassa insonorizzante per la riduzione livello pressione acustica
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato |
| Lunghezza L | 798 (mm) |
| Larghezza B | 548 (mm) |
| Altezza H | 404 (mm) |