Schmalz

Ventose magnetiche SGM-HPm

Superficie di presa (Ø) 30 mm e 40 mm

Vai direttamente ai prodotti

Presa sicura grazie al magnete permanente, anche in caso di interruzione della corrente elettrica

Forze di presa elevate con pezzi sottili

Ampia gamma di accessori e tecnologia dei sensori per tutte le applicazioni più comuni nella costruzione di carrozzerie

Design robusto adatto all'uso in celle di saldatura

Elevata flessibilità, poiché il collegamento degli utensili è possibile anche lateralmente

Struttura
  • Robusto alloggiamento in alluminio con magnete permanente ed elemento di presa (1)
  • Esecuzione bistabile: in caso di mancanza di energia all‘ attacco aria compressa (5), la posizione del magnete "Presa" e "Deposizione" resta invariata
  • Fissaggio della pinza di presa tramite filettatura sul lato testa e su due lati; in opzione con sistema di supporto Schmalz HTS (4)
  • Elementi di presa opzionali per lastre di spessore diverso o superfici 3D (2)
  • Perno di centraggio opzionale (3) per una presa precisa intorno ai fori
  • Interruttore di prossimità opzionale per il rilevamento dello stato di commutazione, il monitoraggio dei componenti o il rilevamento del doppio foglio; installazione nella scanalatura della custodia
Dati tecnici
  • Diametro: 30 mm e 40 mm
  • Forza di presa massima (con spessore del pezzo di 2 mm): 387 N
  • Forze di presa elevate con pezzi sottili
Industrie
  • Automobilistico
  • Metallo
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Forza di presa
Settori

1 - 2 da 2 risultati

SGM-HPm 30 G1/8-IG

Numero articolo: 10.01.17.00612

Pinza magn per lamiera con interfac mod per elementi di presa intercambiabili

Misura30
Presa di correnteG1/8"-IG
Forza di presa231 (N)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]2,5 ... 6,0 bar
SGM-HPm 40 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.17.00634

Pinza magn per lamiera con interfac mod per elementi di presa intercambiabili

Misura40
Presa di correnteG1/4"-IG
Forza di presa387 (N)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]2,5 ... 6,0 bar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello