Schmalz

Note sull'ordine

La ventosa magnetica SGM-HPm viene fornita assemblata. Il prodotto è composto da:

  • Pinza di presa tipo SGM-HPm
  • Elemento di presa per la massima forza di presa con pezzi sottili

Pezzi di ricambio disponibili: elementi di presa

Accessori disponibili: interruttore di prossimità, sistema di supporto HTS, elementi di presa per superfici 3D e perni di centratura (specifici per il cliente, su richiesta), elementi di presa per l'impilamento di fogli di spessore diverso

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SGM-HPm 30 G1/8-IG

Numero articolo: 10.01.17.00612

Pinza magn per lamiera con interfac mod per elementi di presa intercambiabili

Industrie: Automobilistico | Metallo

Misura30
Presa di correnteG1/8"-IG
Forza di presa231 (N)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]2,5 ... 6,0 bar
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 30  mm
B2 15  mm
B3 22  mm
d 3,05  mm
d1 3,1  mm
d2 3,1  mm
D mk1 22  mm
D mk2 17,6  mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
G3 M5-IG
G4 M4-IG
G5 M3-IG
H 105,3  mm
H2 9,7  mm
H3 10  mm
L2 20,5  mm
L3 10  mm
LG1 8,5  mm
LG2 6  mm
LG4 5  mm
W (WST) 15  °
W (WST2) 45  °
X1 74  mm
Y1 12  mm
Y2 19  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Angolare 35  °
Forza di presa 231  N
Forza di presa rimanente 0,3  N
Spessore della lastra ottimale per la forza di tenuta max. 2  mm
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 2,5 ... 6,0 bar
Posizione di installazione BEL
Valvola di controllo Bistabile
Temperatura d'intervento 5 ... 70 °C
Peso 278  g
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello