Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The magnetic gripper SGM-HPm is delivered assembled. The product consists of:

  • Gripper type SGM-HPm
  • Gripping element for maximum holding force on thin workpieces

Available spare parts: gripping elements

Available accessories: proximity switch, holding system HTS, gripping elements for 3D surfaces and centering pins (customized, on request), gripping elements for destacking sheets with different thicknesses

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SGM-HPm 30 G1/8-IG

Część nr.: 10.01.17.00612

Magnetic gripper for sheet metal with modular interface for exchangeable gripping elements

Branże: Metal | Motoryzacja

Size30
SocketG1/8"-F
Holding force231 (N)
Pressure range (operating pressure) [bar]2.5 ... 6.0 bar
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 30  mm
B2 15  mm
B3 22  mm
d 3,05  mm
d1 3,1  mm
d2 3,1  mm
D mk1 22  mm
D mk2 17,6  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G3 M5-F
G4 M4-F
G5 M3-F
H 105,3  mm
H2 9,7  mm
H3 10  mm
L2 20,5  mm
L3 10  mm
LG1 8,5  mm
LG2 6  mm
LG4 5  mm
W (WST) 15  °
W (WST2) 45  °
X1 74  mm
Y1 12  mm
Y2 19  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Angle 35  °
Holding force 231  N
Remaining holding force 0,3  N
Sheet thickness optimum for holding force max. 2  mm
Pressure range (operating pressure) [bar] 2.5 ... 6.0 bar
Installation position BEL
Control valve Bistable
Operating temperature 5 ... 70 °C
Weight 278  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka