SGM-HPm 30 G1/8-IG
Parça no.: 10.01.17.00612
Manyetik tutucu f sac metal ile mod arayüzü f değiştirilebilir kavrama elemanları
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Boyut | 30 |
| Soket | G1/8"-F |
| Tutma kuvveti | 231 (N) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 2,5 ... 6,0 bar |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 30 mm |
| B2 | 15 mm |
| B3 | 22 mm |
| d | 3,05 mm |
| d1 | 3,1 mm |
| d2 | 3,1 mm |
| D mk1 | 22 mm |
| D mk2 | 17,6 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| G3 | M5-F |
| G4 | M4-F |
| G5 | M3-F |
| H | 105,3 mm |
| H2 | 9,7 mm |
| H3 | 10 mm |
| L2 | 20,5 mm |
| L3 | 10 mm |
| LG1 | 8,5 mm |
| LG2 | 6 mm |
| LG4 | 5 mm |
| W (WST) | 15 ° |
| W (WST2) | 45 ° |
| X1 | 74 mm |
| Y1 | 12 mm |
| Y2 | 19 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Açı | 35 ° |
| Tutma kuvveti | 231 N |
| Artık tutma kuvveti | 0,3 N |
| Maksimum tutma kuvveti için optimum sac kalınlığı. | 2 mm |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 2,5 ... 6,0 bar |
| Kurulum konumu | BEL |
| Kontrol Valfi | Bistable |
| Çalışma sıcaklığı | 5 ... 70 °C |
| Ağırlık | 278 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon