SGM-HPm 30 G1/8-IG
Osanro: 10.01.17.00612
Magnetic gripper for sheet metal with modular interface for exchangeable gripping elements
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Size | 30 |
| Socket | G1/8"-F |
| Holding force | 231 (N) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.5 ... 6.0 bar |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 30 mm |
| B2 | 15 mm |
| B3 | 22 mm |
| d | 3,05 mm |
| d1 | 3,1 mm |
| d2 | 3,1 mm |
| D mk1 | 22 mm |
| D mk2 | 17,6 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| G3 | M5-F |
| G4 | M4-F |
| G5 | M3-F |
| H | 105,3 mm |
| H2 | 9,7 mm |
| H3 | 10 mm |
| L2 | 20,5 mm |
| L3 | 10 mm |
| LG1 | 8,5 mm |
| LG2 | 6 mm |
| LG4 | 5 mm |
| W (WST) | 15 ° |
| W (WST2) | 45 ° |
| X1 | 74 mm |
| Y1 | 12 mm |
| Y2 | 19 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Angle | 35 ° |
| Holding force | 231 N |
| Remaining holding force | 0,3 N |
| Sheet thickness optimum for holding force max. | 2 mm |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.5 ... 6.0 bar |
| Installation position | BEL |
| Control valve | Bistable |
| Operating temperature | 5 ... 70 °C |
| Weight | 278 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi