SRCU-Mini-A-UM
Numero articolo: 10.13.07.00161
Unità di controllo per le pinze per dita mGrip
Industrie: Alimentare | Logistica
| Ingressi / uscite | Analogico |
| Modello | senza piastra di montaggio |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 5,9 ... 6,9 bar |
| Tensione DC | 24 V - DC |
| Peso | 1890 (g) |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Ingressi / uscite | Analogico |
| Modello | senza piastra di montaggio |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 5,9 ... 6,9 bar |
| Pressione max. | 6,9 bar |
| Tensione DC | 24 V - DC |
| Peso | 1890 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione
Software
Software
Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documentazione | Lingua |
|---|---|
| Inglese |