SRCU-Mini-A-UM
Réf. article: 10.13.07.00161
Unité de contrôle pour les pinces à doigts mGrip
Secteurs : Agroalimentaire | Logistique
| Entrées / sorties | Analogique |
| Modèle | sans plaque de montage |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 5,9 ... 6,9 bar |
| Tension DC | 24 V - DC |
| Poids propre | 1890 (g) |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Entrées / sorties | Analogique |
| Modèle | sans plaque de montage |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 5,9 ... 6,9 bar |
| Pression max. | 6,9 bar |
| Tension DC | 24 V - DC |
| Poids propre | 1 890 g |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation
Logiciel
Logiciel
Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.
| Documentation | Langue |
|---|---|
| Anglais |