Schmalz

Modules de commande mGrip SRCU Mini / SRCU Basic

Modules de commande pour préhenseurs à doigts mGrip

Accéder directement aux produits
Des procédés rapides

Vitesse de préhenseur élevée, jusqu'à 120 prélèvements par minute

La flexibilité

Interface logicielle conviviale permettant de régler facilement la force de préhension, de définir les positions et d'ajuster l'ouverture des doigts (pour le SRCU Mini) ou de régler intuitivement la force de préhension à la main (pour le SRCU Basic)

Fiabilité des procédés

Un réducteur de pression interne empêche la surcharge des modules à doigts, garantissant ainsi la sécurité et une longue durée de vie

Commande complète

Alimentation en air comprimé et vide optimisés pour un fonctionnement en douceur du préhenseur à doigts

Regardez le webinaire dès maintenant !

Découvrez comment notre gamme complète de préhenseurs à doigts mGrip apporte des solutions concrètes – de la technologie aux démonstrations en direct.

Ce que vous découvrirez :

  • L'histoire derrière le développement du nouveau préhenseur à doigts mGrip Basic
  • Les points forts techniques qui distinguent le préhenseur à doigts
  • Les avantages concrets
  • Démonstration en direct dans notre showroom de cas d'utilisation concrets
  • Possibilité d'étude de faisabilité pour votre application
Téléchargez l'enregistrement ici
Composition
  • Module de commande électropneumatique SRCU Basic (1) ou SRCU Mini (2) avec vanne proportionnelle (3), monté en option sur la plaque de fixation (4)
  • Arrivée d'air comprimé (5)
  • Sorties pour le vide et l'air comprimé (6) permettant la commande directe de la pince, ainsi qu'une sortie d'air d'échappement (7)
  • Connexion électrique (8) pour l'alimentation et la communication
  • Bouton de réglage (9) de la pression de sortie
  • Pressostat et vacuostat intégré (10) permettant le réglage ainsi que la surveillance visuelle et par signal
Données techniques
  • Vitesse de préhension : jusqu'à 120 cycles par minute
  • Tension d'alimentation : 24 V
  • Interfaces : numériques (E/S), analogiques (E/S), USB
  • Alimentation pneumatique : SRCU Mini : 5,9 à 6,9 bars (6,5 bars recommandés) / SRCU Basic : 3,0 à 6,0 bars
Secteurs
  • Agroalimentaire
  • Logistique
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Entrées / sorties
Caractérisation
Secteurs

1 - 8 de 8 résultats

SRCU-Mini-A-UM

Réf. article: 10.13.07.00161

Unité de contrôle pour les pinces à doigts mGrip

Secteurs : Agroalimentaire | Logistique

Entrées / sortiesAnalogique
Modèlesans plaque de montage
Plage de pression (pression de service) [bar]5,9 ... 6,9 bar
Tension DC24 V - DC
Poids propre1890 (g)
SRCU-Mini-A-M

Réf. article: 10.13.07.00164

Unité de contrôle pour les pinces à doigts mGrip

Secteurs : Agroalimentaire | Logistique

Entrées / sortiesAnalogique
Modèlemonté sur la plaque de montage
Plage de pression (pression de service) [bar]5,9 ... 6,9 bar
Tension DC24 V - DC
Longueur L270 (mm)
Largeur B220 (mm)
Hauteur H90.4 (mm)
Poids propre2910 (g)
SRCU-Mini-D-UM

Réf. article: 10.13.07.00171

Unité de contrôle pour les pinces à doigts mGrip

Secteurs : Agroalimentaire | Logistique

Entrées / sortiesNumérique
Modèlesans plaque de montage
Plage de pression (pression de service) [bar]5,9 ... 6,9 bar
Tension DC24 V - DC
Poids propre1890 (g)
SRCU-Mini-D-M

Réf. article: 10.13.07.00174

Unité de contrôle pour les pinces à doigts mGrip

Secteurs : Agroalimentaire | Logistique

Entrées / sortiesNumérique
Modèlemonté sur la plaque de montage
Plage de pression (pression de service) [bar]5,9 ... 6,9 bar
Tension DC24 V - DC
Longueur L270 (mm)
Largeur B220 (mm)
Hauteur H90.4 (mm)
Poids propre2910 (g)
SRCU-Mini-P-UM

Réf. article: 10.13.07.00170

Unité de contrôle pour les pinces à doigts mGrip

Secteurs : Agroalimentaire | Logistique

Entrées / sortiesImpulsion numérique
Modèlesans plaque de montage
Plage de pression (pression de service) [bar]5,9 ... 6,9 bar
Tension DC24 V - DC
Poids propre1890 (g)
SRCU-Mini-P-M

Réf. article: 10.13.07.00175

Unité de contrôle pour les pinces à doigts mGrip

Secteurs : Agroalimentaire | Logistique

Entrées / sortiesImpulsion numérique
Modèlemonté sur la plaque de montage
Plage de pression (pression de service) [bar]5,9 ... 6,9 bar
Tension DC24 V - DC
Longueur L270 (mm)
Largeur B220 (mm)
Hauteur H90.4 (mm)
Poids propre2910 (g)
SRCU-Mini-UR-M

Réf. article: 10.13.07.00163

Unité de contrôle pour les pinces à doigts mGrip

Secteurs : Agroalimentaire | Logistique

Entrées / sortiesRobots universels
Modèlemonté sur la plaque de montage
Plage de pression (pression de service) [bar]5,9 ... 6,9 bar
Tension DC24 V - DC
Longueur L212 (mm)
Largeur B187 (mm)
Hauteur H125 (mm)
Poids propre2820 (g)
  • NOUVEAU
SRCU-Basic

Réf. article: 10.13.07.00400

Unité de contrôle pour les pinces à doigts mGrip

Secteurs : Agroalimentaire | Logistique

Plage de pression (pression de service) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Tension DC24 V - DC
Longueur L226 (mm)
Largeur B164 (mm)
Hauteur H86 (mm)
Poids propre2812.51 (g)

Recommandations de produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier