Schmalz

Control Modules mGrip SRCU Mini / SRCU Basic

Control modules for finger grippers mGrip

Ga direct naar de producten
Fast processes

High gripper speed with up to 120 picks per minute

Flexibility

User-friendly software interface for easy adjustment of the gripping force, definition of the positions and adjustment of the finger opening (for SRCU Mini) or intuitive manual gripping force adjustment (for SRCU Basic)

Process reliability

An internal pressure reducer prevents the finger modules from being overloaded, ensuring safety and a long service life

Full control

Optimized compressed air and vacuum supply for smooth operation of the finger gripper

Bekijk het webinar nu!

Ontdek hoe ons complete assortiment vingergrijpers mGrip praktische problemen oplost – van de technologie tot live demonstraties.

Wat u te weten komt:

  • Het verhaal achter de ontwikkeling van de nieuwe vingergrijper mGrip Basic

  • Technische hoogtepunten die de vingergrijper onderscheiden

  • Praktische voordelen

  • Live demonstratie in de showroom van echte gebruikssituaties

  • Mogelijkheid tot een haalbaarheidsstudie voor uw applicatie

Bekijk de opname hier
Ontwerp
  • Electro-pneumatic control module SRCU Basic (1) or SRCU Mini (2) with proportional valve (3), optionally mounted on the mounting plate (4)
  • Input for compressed air (5)
  • Output for vacuum and compressed air (6) for direct control of the gripper, as well as exhaust air output (7)
  • Electric connection (8) for power supply and communication
  • Adjustment knob (9) for outlet pressure
  • Integrated pressure and vacuum switch (10) for setting and for visual and signal monitoring
Technische gegevens
  • Gripping speed: up to 120 cycles per minute
  • Supply voltage: 24 V
  • Interfaces: digital (I/O), analog (I/O), USB
  • Pneumatics supply: SRCU Mini: 5.9 to 6.9 bar (6.5 bar recommended) / SRCU Basic: 3.0 to 6.0 bar
Industriesegmenten
  • •Logistiek
  • •Voedingsmiddelen
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
Inputs / outputs
Etikettering
Sector

1 - 8 van 8 resultaten

SRCU-Mini-A-UM

Onderdeelnr.: 10.13.07.00161

Besturingseenheid voor mGrip-vingergrijpers

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen | Logistiek

Inputs / outputsAnalog
Versionwithout mounting plate
Pressure range (operating pressure) [bar]5,9 ... 6,9 bar
Voltage DC24 V - DC
Weight1890 (g)
SRCU-Mini-A-M

Onderdeelnr.: 10.13.07.00164

Besturingseenheid voor mGrip-vingergrijpers

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen | Logistiek

Inputs / outputsAnalog
Versionmounted on mounting plate
Pressure range (operating pressure) [bar]5,9 ... 6,9 bar
Voltage DC24 V - DC
Length L270 (mm)
Width B220 (mm)
Height H90.4 (mm)
Weight2910 (g)
SRCU-Mini-D-UM

Onderdeelnr.: 10.13.07.00171

Besturingseenheid voor mGrip-vingergrijpers

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen | Logistiek

Inputs / outputsDigital
Versionwithout mounting plate
Pressure range (operating pressure) [bar]5,9 ... 6,9 bar
Voltage DC24 V - DC
Weight1890 (g)
SRCU-Mini-D-M

Onderdeelnr.: 10.13.07.00174

Besturingseenheid voor mGrip-vingergrijpers

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen | Logistiek

Inputs / outputsDigital
Versionmounted on mounting plate
Pressure range (operating pressure) [bar]5,9 ... 6,9 bar
Voltage DC24 V - DC
Length L270 (mm)
Width B220 (mm)
Height H90.4 (mm)
Weight2910 (g)
SRCU-Mini-P-UM

Onderdeelnr.: 10.13.07.00170

Besturingseenheid voor mGrip-vingergrijpers

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen | Logistiek

Inputs / outputsDigital pulse
Versionwithout mounting plate
Pressure range (operating pressure) [bar]5,9 ... 6,9 bar
Voltage DC24 V - DC
Weight1890 (g)
SRCU-Mini-P-M

Onderdeelnr.: 10.13.07.00175

Besturingseenheid voor mGrip-vingergrijpers

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen | Logistiek

Inputs / outputsDigital pulse
Versionmounted on mounting plate
Pressure range (operating pressure) [bar]5,9 ... 6,9 bar
Voltage DC24 V - DC
Length L270 (mm)
Width B220 (mm)
Height H90.4 (mm)
Weight2910 (g)
SRCU-Mini-UR-M

Onderdeelnr.: 10.13.07.00163

Besturingseenheid voor mGrip-vingergrijpers

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen | Logistiek

Inputs / outputsUniversal Robots
Versionmounted on mounting plate
Pressure range (operating pressure) [bar]5,9 ... 6,9 bar
Voltage DC24 V - DC
Length L212 (mm)
Width B187 (mm)
Height H125 (mm)
Weight2820 (g)
  • NIEUW
SRCU-Basic

Onderdeelnr.: 10.13.07.00400

Besturingseenheid voor mGrip-vingergrijpers

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen | Logistiek

Pressure range (operating pressure) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Voltage DC24 V - DC
Length L226 (mm)
Width B164 (mm)
Height H86 (mm)
Weight2812.51 (g)

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.