Parça no.: 10.13.07.00161
Kontrol birimi için mGrip parmak tutucuları
Endüstriler: Gıda | Lojistik
| Girişler / çıkışlar | Analog |
| İnşaat | montaj plakası olmadan |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 5,9 ... 6,9 bar |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Ağırlık | 1890 (g) |
Dakikada 120 adede varan yüksek tutucu hızı
Kavrama kuvvetinin kolay ayarlanabilir olması, pozisyonların tanımlanması ve parmak açıklığının ayarlanması (SRCU Mini için) veya sezgisel manuel kavrama kuvveti ayarı (SRCU Basic için) için kullanıcı dostu yazılım arayüzü
Dahili bir basınç düşürücü, parmak modüllerinin aşırı yüklenmesini önleyerek güvenlik ve uzun bir hizmet ömrü sağlar
Parmak tutucunun sorunsuz çalışması için optimize edilmiş basınçlı hava kaynağı ve vakum beslemesi
Webinarı şimdi izleyin!
Teknolojiden canlı sunumlara kadar, kapsamlı parmak tutucu mGrip ürün yelpazemizin gerçek hayattaki sorunları nasıl çözdüğünü görün.
Keşfedecekleriniz:
Yeni parmak tutucu mGrip Basic'in geliştirilme öyküsü
Parmak tutucuyu diğerlerinden ayıran teknik özellikler
Gerçek hayattaki avantajlar
Gerçek kullanım örneklerinin canlı showroom gösterimi
Uygulamanız için fizibilite çalışması fırsatı


Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.
| Belgeler | Dil |
|---|---|
| Türkçe | |
| Türkçe |
Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.
| Belgeler | Dil |
|---|---|
| İngilizce |
8 sonuçtan 1 - 8'si

Parça no.: 10.13.07.00161
Kontrol birimi için mGrip parmak tutucuları
Endüstriler: Gıda | Lojistik
| Girişler / çıkışlar | Analog |
| İnşaat | montaj plakası olmadan |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 5,9 ... 6,9 bar |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Ağırlık | 1890 (g) |

Parça no.: 10.13.07.00164
Kontrol birimi için mGrip parmak tutucuları
Endüstriler: Gıda | Lojistik
| Girişler / çıkışlar | Analog |
| İnşaat | montaj plakası üzerine monte edilmiş |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 5,9 ... 6,9 bar |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Uzunluk L | 270 (mm) |
| Genişlik B | 220 (mm) |
| Yükseklik H | 90.4 (mm) |
| Ağırlık | 2910 (g) |

Parça no.: 10.13.07.00171
Kontrol birimi için mGrip parmak tutucuları
Endüstriler: Gıda | Lojistik
| Girişler / çıkışlar | Dijital |
| İnşaat | montaj plakası olmadan |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 5,9 ... 6,9 bar |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Ağırlık | 1890 (g) |

Parça no.: 10.13.07.00174
Kontrol birimi için mGrip parmak tutucuları
Endüstriler: Gıda | Lojistik
| Girişler / çıkışlar | Dijital |
| İnşaat | montaj plakası üzerine monte edilmiş |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 5,9 ... 6,9 bar |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Uzunluk L | 270 (mm) |
| Genişlik B | 220 (mm) |
| Yükseklik H | 90.4 (mm) |
| Ağırlık | 2910 (g) |

Parça no.: 10.13.07.00170
Kontrol birimi için mGrip parmak tutucuları
Endüstriler: Gıda | Lojistik
| Girişler / çıkışlar | Dijital darbe |
| İnşaat | montaj plakası olmadan |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 5,9 ... 6,9 bar |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Ağırlık | 1890 (g) |

Parça no.: 10.13.07.00175
Kontrol birimi için mGrip parmak tutucuları
Endüstriler: Gıda | Lojistik
| Girişler / çıkışlar | Dijital darbe |
| İnşaat | montaj plakası üzerine monte edilmiş |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 5,9 ... 6,9 bar |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Uzunluk L | 270 (mm) |
| Genişlik B | 220 (mm) |
| Yükseklik H | 90.4 (mm) |
| Ağırlık | 2910 (g) |

Parça no.: 10.13.07.00163
Kontrol birimi için mGrip parmak tutucuları
Endüstriler: Gıda | Lojistik
| Girişler / çıkışlar | Universal Robots |
| İnşaat | montaj plakası üzerine monte edilmiş |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 5,9 ... 6,9 bar |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Uzunluk L | 212 (mm) |
| Genişlik B | 187 (mm) |
| Yükseklik H | 125 (mm) |
| Ağırlık | 2820 (g) |

Parça no.: 10.13.07.00400
Kontrol birimi için mGrip parmak tutucuları
Endüstriler: Gıda | Lojistik
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Uzunluk L | 226 (mm) |
| Genişlik B | 164 (mm) |
| Yükseklik H | 86 (mm) |
| Ağırlık | 2812.51 (g) |