Schmalz

Sipariş Bilgileri

SRCU Mini kontrol modülü monte edilmiş (M) veya monte edilmemiş (UM) olarak teslim edilebilir. SRCU Basic kontrol modülü monte edilmiş olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • YENI

SRCU-Basic

Parça no.: 10.13.07.00400

Kontrol birimi için mGrip parmak tutucuları

Endüstriler: Gıda | Lojistik

Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Gerilim DC24 V - DC
Uzunluk L226 (mm)
Genişlik B164 (mm)
Yükseklik H86 (mm)
Ağırlık2812.51 (g)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 164  mm
B1 194  mm
d 5,5  mm
H 86  mm
H1 92,8  mm
L 226  mm
L1 226  mm
X1 179  mm
Y1 108,9  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Basınç maks. 6  bar
Gerilim DC 24 V - DC
Ağırlık 2.812,51  g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git