- NOUVEAU
SRCU-Basic
Réf. article: 10.13.07.00400
Unité de contrôle pour les pinces à doigts mGrip
Secteurs : Agroalimentaire | Logistique
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Tension DC | 24 V - DC |
| Longueur L | 226 (mm) |
| Largeur B | 164 (mm) |
| Hauteur H | 86 (mm) |
| Poids propre | 2812.51 (g) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 164 mm |
| B1 | 194 mm |
| d | 5,5 mm |
| H | 86 mm |
| H1 | 92,8 mm |
| L | 226 mm |
| L1 | 226 mm |
| X1 | 179 mm |
| Y1 | 108,9 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Pression max. | 6 bar |
| Tension DC | 24 V - DC |
| Poids propre | 2 812,51 g |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation