Schmalz

Note sull'ordine

Il modulo di controllo SRCU Mini viene fornito montato (M) o non montato (UM). Il modulo di controllo SRCU Basic viene fornito montato

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • NUOVO

SRCU-Basic

Numero articolo: 10.13.07.00400

Unità di controllo per le pinze per dita mGrip

Industrie: Alimentare | Logistica

Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Tensione DC24 V - DC
Lunghezza L226 (mm)
Larghezza B164 (mm)
Altezza H86 (mm)
Peso2812.51 (g)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 164  mm
B1 194  mm
d 5.5  mm
H 86  mm
H1 92.8  mm
L 226  mm
L1 226  mm
X1 179  mm
Y1 108.9  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Pressione max. 6  bar
Tensione DC 24 V - DC
Peso 2812.51  g
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello