- NUEVO
SRCU-Basic
N° de artículo: 10.13.07.00400
Unidad de control para pinzas de dedo mGrip
Industrias: Alimentos | Logística
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Tensión DC | 24 V - DC |
| Longitud L | 226 (mm) |
| Anchura B | 164 (mm) |
| Altura H | 86 (mm) |
| Peso | 2812.51 (g) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 164 mm |
| B1 | 194 mm |
| d | 5,5 mm |
| H | 86 mm |
| H1 | 92,8 mm |
| L | 226 mm |
| L1 | 226 mm |
| X1 | 179 mm |
| Y1 | 108,9 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Presión máx. | 6 bar |
| Tensión DC | 24 V - DC |
| Peso | 2812,51 g |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación