Schmalz

주문 정보

The control module SRCU Mini can be delivered either assembled (M) or unassembled (UM). The control module SRCU Basic is delivered assembled.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 새로운

SRCU-Basic

부품 번호.: 10.13.07.00400

Control unit for mGrip finger grippers

산업: 물류 | 식품

Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Voltage DC24 V - DC
Length L226 (mm)
Width B164 (mm)
Height H86 (mm)
Weight2812.51 (g)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 164  mm
B1 194  mm
d 5.5  mm
H 86  mm
H1 92.8  mm
L 226  mm
L1 226  mm
X1 179  mm
Y1 108.9  mm
기술 데이터
속성
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.0 ... 6.0 bar
Pressure max. 6  bar
Voltage DC 24 V - DC
Weight 2,812.51  g
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동