- NIEUW
SRCU-Basic
Onderdeelnr.: 10.13.07.00400
Besturingseenheid voor mGrip-vingergrijpers
Industriesegmenten: Logistiek | Voedingsmiddelen
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Length L | 226 (mm) |
| Width B | 164 (mm) |
| Height H | 86 (mm) |
| Weight | 2812.51 (g) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 164 mm |
| B1 | 194 mm |
| d | 5,5 mm |
| H | 86 mm |
| H1 | 92,8 mm |
| L | 226 mm |
| L1 | 226 mm |
| X1 | 179 mm |
| Y1 | 108,9 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Pressure max. | 6 bar |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Weight | 2.812,51 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie