Schmalz

Tilaustiedot

The control module SRCU Mini can be delivered either assembled (M) or unassembled (UM). The control module SRCU Basic is delivered assembled.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • UUSI

SRCU-Basic

Osanro: 10.13.07.00400

Control unit for mGrip finger grippers

Toimialat: Elintarviketeollisuus | Logistiikka

Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Voltage DC24 V - DC
Length L226 (mm)
Width B164 (mm)
Height H86 (mm)
Weight2812.51 (g)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 164  mm
B1 194  mm
d 5,5  mm
H 86  mm
H1 92,8  mm
L 226  mm
L1 226  mm
X1 179  mm
Y1 108,9  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.0 ... 6.0 bar
Pressure max. 6  bar
Voltage DC 24 V - DC
Weight 2 812,51  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin