Schmalz

Control Modules mGrip SRCU Mini / SRCU Basic

Control modules for finger grippers mGrip

제품으로 바로 이동
Fast processes

High gripper speed with up to 120 picks per minute

Flexibility

User-friendly software interface for easy adjustment of the gripping force, definition of the positions and adjustment of the finger opening (for SRCU Mini) or intuitive manual gripping force adjustment (for SRCU Basic)

Process reliability

An internal pressure reducer prevents the finger modules from being overloaded, ensuring safety and a long service life

Full control

Optimized compressed air and vacuum supply for smooth operation of the finger gripper

지금 바로 웨비나를 시청하세요!

기술 소개부터 실연 시연에 이르기까지, 당사의 종합적인 핑거 그리퍼 mGrip 제품군이 실제 현장의 문제를 어떻게 해결하는지 확인해 보세요.

다음 내용을 확인해 보세요:

  • 새로운 핑거 그리퍼 mGrip Basic 개발 배경

  • 이 핑거 그리퍼를 차별화하는 기술적 특징

  • 실제 현장에서의 장점

  • 실제 사용 사례를 보여주는 쇼룸 라이브 시연

  • 귀사의 애플리케이션을 위한 타당성 조사 기회

녹화본은 여기에서 확인하세요
디자인
  • Electro-pneumatic control module SRCU Basic (1) or SRCU Mini (2) with proportional valve (3), optionally mounted on the mounting plate (4)
  • Input for compressed air (5)
  • Output for vacuum and compressed air (6) for direct control of the gripper, as well as exhaust air output (7)
  • Electric connection (8) for power supply and communication
  • Adjustment knob (9) for outlet pressure
  • Integrated pressure and vacuum switch (10) for setting and for visual and signal monitoring
기술 데이터
  • Gripping speed: up to 120 cycles per minute
  • Supply voltage: 24 V
  • Interfaces: digital (I/O), analog (I/O), USB
  • Pneumatics supply: SRCU Mini: 5.9 to 6.9 bar (6.5 bar recommended) / SRCU Basic: 3.0 to 6.0 bar
산업
  • •물류
  • •식품
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Inputs / outputs
라벨링
산업 분야

결과 8 중 1 - 8개

SRCU-Mini-A-UM

부품 번호.: 10.13.07.00161

Control unit for mGrip finger grippers

산업: 식품 | 물류

Inputs / outputsAnalog
Versionwithout mounting plate
Pressure range (operating pressure) [bar]5.9 ... 6.9 bar
Voltage DC24 V - DC
Weight1890 (g)
SRCU-Mini-A-M

부품 번호.: 10.13.07.00164

Control unit for mGrip finger grippers

산업: 식품 | 물류

Inputs / outputsAnalog
Versionmounted on mounting plate
Pressure range (operating pressure) [bar]5.9 ... 6.9 bar
Voltage DC24 V - DC
Length L270 (mm)
Width B220 (mm)
Height H90.4 (mm)
Weight2910 (g)
SRCU-Mini-D-UM

부품 번호.: 10.13.07.00171

Control unit for mGrip finger grippers

산업: 식품 | 물류

Inputs / outputsDigital
Versionwithout mounting plate
Pressure range (operating pressure) [bar]5.9 ... 6.9 bar
Voltage DC24 V - DC
Weight1890 (g)
SRCU-Mini-D-M

부품 번호.: 10.13.07.00174

Control unit for mGrip finger grippers

산업: 식품 | 물류

Inputs / outputsDigital
Versionmounted on mounting plate
Pressure range (operating pressure) [bar]5.9 ... 6.9 bar
Voltage DC24 V - DC
Length L270 (mm)
Width B220 (mm)
Height H90.4 (mm)
Weight2910 (g)
SRCU-Mini-P-UM

부품 번호.: 10.13.07.00170

Control unit for mGrip finger grippers

산업: 식품 | 물류

Inputs / outputsDigital pulse
Versionwithout mounting plate
Pressure range (operating pressure) [bar]5.9 ... 6.9 bar
Voltage DC24 V - DC
Weight1890 (g)
SRCU-Mini-P-M

부품 번호.: 10.13.07.00175

Control unit for mGrip finger grippers

산업: 식품 | 물류

Inputs / outputsDigital pulse
Versionmounted on mounting plate
Pressure range (operating pressure) [bar]5.9 ... 6.9 bar
Voltage DC24 V - DC
Length L270 (mm)
Width B220 (mm)
Height H90.4 (mm)
Weight2910 (g)
SRCU-Mini-UR-M

부품 번호.: 10.13.07.00163

Control unit for mGrip finger grippers

산업: 식품 | 물류

Inputs / outputsUniversal Robots
Versionmounted on mounting plate
Pressure range (operating pressure) [bar]5.9 ... 6.9 bar
Voltage DC24 V - DC
Length L212 (mm)
Width B187 (mm)
Height H125 (mm)
Weight2820 (g)
  • 새로운
SRCU-Basic

부품 번호.: 10.13.07.00400

Control unit for mGrip finger grippers

산업: 식품 | 물류

Pressure range (operating pressure) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Voltage DC24 V - DC
Length L226 (mm)
Width B164 (mm)
Height H86 (mm)
Weight2812.51 (g)

제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.