SRCU-Mini-P-UM
부품 번호.: 10.13.07.00170
Control unit for mGrip finger grippers
산업: 물류 | 식품
| Inputs / outputs | Digital pulse |
| Version | without mounting plate |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 5.9 ... 6.9 bar |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Weight | 1890 (g) |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Inputs / outputs | Digital pulse |
| Version | without mounting plate |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 5.9 ... 6.9 bar |
| Pressure max. | 6.9 bar |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Weight | 1,890 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서
소프트웨어
소프트웨어
이 제품에 맞는 소프트웨어는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.
| 관련 문서 | 언어 |
|---|---|
| 영어 |