Schmalz

Consignes de commande

Le module de commande SRCU Mini peut être conservé soit assemblé (M), soit non assemblé (UM). Le module de commande SRCU Basic est livré monté.

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SRCU-Mini-P-UM

Réf. article: 10.13.07.00170

Unité de contrôle pour les pinces à doigts mGrip

Secteurs : Agroalimentaire | Logistique

Entrées / sortiesImpulsion numérique
Modèlesans plaque de montage
Plage de pression (pression de service) [bar]5,9 ... 6,9 bar
Tension DC24 V - DC
Poids propre1890 (g)
Information sur le produit
Données techniques
Attribut Valeur
Entrées / sorties Impulsion numérique
Modèle sans plaque de montage
Plage de pression (pression de service) [bar] 5,9 ... 6,9 bar
Pression max. 6,9  bar
Tension DC 24 V - DC
Poids propre 1 890  g
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation
Logiciel

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentationLangue
Anglais

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier