SRCU-Mini-P-UM
Onderdeelnr.: 10.13.07.00170
Besturingseenheid voor mGrip-vingergrijpers
Industriesegmenten: Logistiek | Voedingsmiddelen
| Inputs / outputs | Digital pulse |
| Version | without mounting plate |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 5,9 ... 6,9 bar |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Weight | 1890 (g) |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Inputs / outputs | Digital pulse |
| Version | without mounting plate |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 5,9 ... 6,9 bar |
| Pressure max. | 6,9 bar |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Weight | 1.890 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie
Software
Software
De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documentatie | Taal |
|---|---|
| Engels |