SRCU-Mini-P-UM
Osanro: 10.13.07.00170
Control unit for mGrip finger grippers
Toimialat: Elintarviketeollisuus | Logistiikka
| Inputs / outputs | Digital pulse |
| Version | without mounting plate |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 5.9 ... 6.9 bar |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Weight | 1890 (g) |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Inputs / outputs | Digital pulse |
| Version | without mounting plate |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 5.9 ... 6.9 bar |
| Pressure max. | 6,9 bar |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Weight | 1 890 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi
Ohjelmisto
Ohjelmisto
Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.
| Dokumentointi | Kieli |
|---|---|
| Englanti |