Część nr.: 10.13.07.00161
Control unit for mGrip finger grippers
Branże: Żywność | Logistyka
| Inputs / outputs | Analog |
| Version | without mounting plate |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 5.9 ... 6.9 bar |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Weight | 1890 (g) |
High gripper speed with up to 120 picks per minute
User-friendly software interface for easy adjustment of the gripping force, definition of the positions and adjustment of the finger opening (for SRCU Mini) or intuitive manual gripping force adjustment (for SRCU Basic)
An internal pressure reducer prevents the finger modules from being overloaded, ensuring safety and a long service life
Optimized compressed air and vacuum supply for smooth operation of the finger gripper
Obejrzyj webinarium już teraz!
Zobacz, jak nasza kompleksowa oferta chwytaków palcowych mGrip rozwiązuje rzeczywiste problemy – od technologii po praktyczne prezentacje.
Czego się dowiesz:
Historia powstania nowego chwytaka palcowego mGrip Basic
Najważniejsze cechy techniczne, które wyróżniają chwytak palcowy
Praktyczne zalety
Prezentacja na żywo w salonie pokazująca rzeczywiste zastosowania
Możliwość przeprowadzenia studium wykonalności dla Twojej aplikacji


Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Polska |
Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Język angielski |
1 - 8 z 8 wyników

Część nr.: 10.13.07.00161
Control unit for mGrip finger grippers
Branże: Żywność | Logistyka
| Inputs / outputs | Analog |
| Version | without mounting plate |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 5.9 ... 6.9 bar |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Weight | 1890 (g) |

Część nr.: 10.13.07.00164
Control unit for mGrip finger grippers
Branże: Żywność | Logistyka
| Inputs / outputs | Analog |
| Version | mounted on mounting plate |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 5.9 ... 6.9 bar |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Length L | 270 (mm) |
| Width B | 220 (mm) |
| Height H | 90.4 (mm) |
| Weight | 2910 (g) |

Część nr.: 10.13.07.00171
Control unit for mGrip finger grippers
Branże: Żywność | Logistyka
| Inputs / outputs | Digital |
| Version | without mounting plate |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 5.9 ... 6.9 bar |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Weight | 1890 (g) |

Część nr.: 10.13.07.00174
Control unit for mGrip finger grippers
Branże: Żywność | Logistyka
| Inputs / outputs | Digital |
| Version | mounted on mounting plate |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 5.9 ... 6.9 bar |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Length L | 270 (mm) |
| Width B | 220 (mm) |
| Height H | 90.4 (mm) |
| Weight | 2910 (g) |

Część nr.: 10.13.07.00170
Control unit for mGrip finger grippers
Branże: Żywność | Logistyka
| Inputs / outputs | Digital pulse |
| Version | without mounting plate |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 5.9 ... 6.9 bar |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Weight | 1890 (g) |

Część nr.: 10.13.07.00175
Control unit for mGrip finger grippers
Branże: Żywność | Logistyka
| Inputs / outputs | Digital pulse |
| Version | mounted on mounting plate |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 5.9 ... 6.9 bar |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Length L | 270 (mm) |
| Width B | 220 (mm) |
| Height H | 90.4 (mm) |
| Weight | 2910 (g) |

Część nr.: 10.13.07.00163
Control unit for mGrip finger grippers
Branże: Żywność | Logistyka
| Inputs / outputs | Universal Robots |
| Version | mounted on mounting plate |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 5.9 ... 6.9 bar |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Length L | 212 (mm) |
| Width B | 187 (mm) |
| Height H | 125 (mm) |
| Weight | 2820 (g) |

Część nr.: 10.13.07.00400
Control unit for mGrip finger grippers
Branże: Żywność | Logistyka
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Length L | 226 (mm) |
| Width B | 164 (mm) |
| Height H | 86 (mm) |
| Weight | 2812.51 (g) |