Schmalz

Sipariş Bilgileri

SRCU Mini kontrol modülü monte edilmiş (M) veya monte edilmemiş (UM) olarak teslim edilebilir. SRCU Basic kontrol modülü monte edilmiş olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SRCU-Mini-A-UM

Parça no.: 10.13.07.00161

Kontrol birimi için mGrip parmak tutucuları

Endüstriler: Gıda | Lojistik

Girişler / çıkışlarAnalog
İnşaatmontaj plakası olmadan
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]5,9 ... 6,9 bar
Gerilim DC24 V - DC
Ağırlık1890 (g)
Ürün bilgileri
Teknik veri
Öznitelik Değer
Girişler / çıkışlar Analog
İnşaat montaj plakası olmadan
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 5,9 ... 6,9 bar
Basınç maks. 6,9  bar
Gerilim DC 24 V - DC
Ağırlık 1.890  g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon
Yazılım

Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.

DokümantasyonDil
İngilizce

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git