SRCU-Mini-D-M
Parça no.: 10.13.07.00174
Kontrol birimi için mGrip parmak tutucuları
Endüstriler: Gıda | Lojistik
| Girişler / çıkışlar | Dijital |
| İnşaat | montaj plakası üzerine monte edilmiş |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 5,9 ... 6,9 bar |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Uzunluk L | 270 (mm) |
| Genişlik B | 220 (mm) |
| Yükseklik H | 90.4 (mm) |
| Ağırlık | 2910 (g) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 220 mm |
| H | 90,4 mm |
| L | 270 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Girişler / çıkışlar | Dijital |
| İnşaat | montaj plakası üzerine monte edilmiş |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 5,9 ... 6,9 bar |
| Basınç maks. | 6,9 bar |
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Ağırlık | 2.910 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Yazılım
Yazılım
Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.
| Dokümantasyon | Dil |
|---|---|
| İngilizce |