SRCU-Mini-D-M
Onderdeelnr.: 10.13.07.00174
Besturingseenheid voor mGrip-vingergrijpers
Industriesegmenten: Logistiek | Voedingsmiddelen
| Inputs / outputs | Digital |
| Version | mounted on mounting plate |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 5,9 ... 6,9 bar |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Length L | 270 (mm) |
| Width B | 220 (mm) |
| Height H | 90.4 (mm) |
| Weight | 2910 (g) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 220 mm |
| H | 90,4 mm |
| L | 270 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Inputs / outputs | Digital |
| Version | mounted on mounting plate |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 5,9 ... 6,9 bar |
| Pressure max. | 6,9 bar |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Weight | 2.910 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie
Software
Software
De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documentatie | Taal |
|---|---|
| Engels |