Schmalz

Instrucciones de pedido

El módulo de control SRCU Mini se suministra montado (M) o sin montar (UM). El módulo de control SRCU Basic se suministra montado

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SRCU-Mini-D-M

N° de artículo: 10.13.07.00174

Unidad de control para pinzas de dedo mGrip

Industrias: Alimentos | Logística

Entradas / salidasDigital
Diseñomontado en placa de montaje
Margen de presión (presión operativa) [bar]5,9 ... 6,9 bar
Tensión DC24 V - DC
Longitud L270 (mm)
Anchura B220 (mm)
Altura H90.4 (mm)
Peso2910 (g)
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 220  mm
H 90,4  mm
L 270  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Entradas / salidas Digital
Diseño montado en placa de montaje
Margen de presión (presión operativa) [bar] 5,9 ... 6,9 bar
Presión máx. 6,9  bar
Tensión DC 24 V - DC
Peso 2910  g
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación
Software

El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentaciónIdioma
Inglés

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta