SRCU-Mini-D-M
Osanro: 10.13.07.00174
Control unit for mGrip finger grippers
Toimialat: Elintarviketeollisuus | Logistiikka
| Inputs / outputs | Digital |
| Version | mounted on mounting plate |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 5.9 ... 6.9 bar |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Length L | 270 (mm) |
| Width B | 220 (mm) |
| Height H | 90.4 (mm) |
| Weight | 2910 (g) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 220 mm |
| H | 90,4 mm |
| L | 270 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Inputs / outputs | Digital |
| Version | mounted on mounting plate |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 5.9 ... 6.9 bar |
| Pressure max. | 6,9 bar |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Weight | 2 910 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi
Ohjelmisto
Ohjelmisto
Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.
| Dokumentointi | Kieli |
|---|---|
| Englanti |