Schmalz

Bestelinformatie

The control module SRCU Mini can be delivered either assembled (M) or unassembled (UM). The control module SRCU Basic is delivered assembled.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SRCU-Mini-UR-M

Onderdeelnr.: 10.13.07.00163

Besturingseenheid voor mGrip-vingergrijpers

Industriesegmenten: Logistiek | Voedingsmiddelen

Inputs / outputsUniversal Robots
Versionmounted on mounting plate
Pressure range (operating pressure) [bar]5,9 ... 6,9 bar
Voltage DC24 V - DC
Length L212 (mm)
Width B187 (mm)
Height H125 (mm)
Weight2820 (g)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 187  mm
H 125  mm
L 212  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Inputs / outputs Universal Robots
Version mounted on mounting plate
Pressure range (operating pressure) [bar] 5,9 ... 6,9 bar
Pressure max. 6,9  bar
Voltage DC 24 V - DC
Weight 2.820  g
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie
Software

De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentatieTaal
Engels

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen