Schmalz

Note sull'ordine

Il distributore aria compressa / vuoto VTR viene fornito come prodotto finito per connessione.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

VTR G1/4-IG 5xG1/8 POM

Numero articolo: 10.09.03.00097

Distributore aria compressa / vuoto

Industrie: Universale

IngressoG1/4"-IG
Uscite5 x thread G1/8"-F
Lunghezza L60 (mm)
Larghezza B35 (mm)
Altezza H20 (mm)
MaterialePoliossimetilene
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 35  mm
d 6,5  mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/8"-IG
H 20  mm
L 60  mm
L2 30  mm
LG1 8,5  mm
LG2 7,5  mm
Y1 22  mm
5 x filettatura G1/8"-IG
Dati tecnici
Attributo Valore
Coppia di serraggio G1 (max.) 2  Nm
Coppia di serraggio G2 (max.) 1  Nm
Materiale Poliossimetilene
Peso 46  g
Famiglia di prodotti VTR
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Accessori

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello