VTR G1/4-IG 5xG1/8 POM
Osanro: 10.09.03.00097
Vacuum/compressed-air distributor
Toimialat: Yleiskäyttö
| Inlet | G1/4"-IG |
| Outlets | 5 x thread G1/8"-F |
| Length L | 60 (mm) |
| Width B | 35 (mm) |
| Height H | 20 (mm) |
| Material | Polyoxymethylene |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 35 mm |
| d | 6,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| H | 20 mm |
| L | 60 mm |
| L2 | 30 mm |
| LG1 | 8,5 mm |
| LG2 | 7,5 mm |
| Y1 | 22 mm |
| 5 x thread G1/8"-F |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Tightening torque G1 (max.) | 2 Nm |
| Tightening torque G2 (max.) | 1 Nm |
| Material | Polyoxymethylene |
| Weight | 46 g |
| Product family | VTR |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi