VTR G1/4-IG 5xG1/8 POM
Réf. article: 10.09.03.00097
Répartiteur de vide / d'air comprimé
Secteurs : Usage général
| Entrée | G1/4"-IG |
| Sorties | 5 x thread G1/8"-F |
| Longueur L | 60 (mm) |
| Largeur B | 35 (mm) |
| Hauteur H | 20 (mm) |
| Matière | Polyoxyméthylène |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 35 mm |
| d | 6,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| H | 20 mm |
| L | 60 mm |
| L2 | 30 mm |
| LG1 | 8,5 mm |
| LG2 | 7,5 mm |
| Y1 | 22 mm |
| 5 x filetage G1/8"-F |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Couple de serrage G1 (max.) | 2 Nm |
| Couple de serrage G2 (max.) | 1 Nm |
| Matière | Polyoxyméthylène |
| Poids propre | 46 g |
| Famille de produits | VTR |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation