Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

FLAN-PL YAS-2

Numero articolo: 10.03.01.00404

Piastra flangiata (tondo)

Lunghezza L16 (mm)
TipoYAS-2
TipoMotoman-HC10
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
d 40  mm
d1 6,6  mm
D 89  mm
D mk1 63  mm
D4 63,5  mm
L 16  mm
L1 35,3  mm
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello