FLAN-PL YAS-2
Osanro: 10.03.01.00404
Flange plate (round)
| Length L | 16 (mm) |
| Type | YAS-2 |
| Type | Motoman-HC10 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 40 mm |
| d1 | 6,6 mm |
| D | 89 mm |
| D mk1 | 63 mm |
| D4 | 63,5 mm |
| L | 16 mm |
| L1 | 35,3 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi