FLAN-PL YAS-2
Onderdeelnr.: 10.03.01.00404
Flensplaat (rond)
| Length L | 16 (mm) |
| Type | YAS-2 |
| Type | Motoman-HC10 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 40 mm |
| d1 | 6,6 mm |
| D | 89 mm |
| D mk1 | 63 mm |
| D4 | 63,5 mm |
| L | 16 mm |
| L1 | 35,3 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie