FLAN-PL FAN-2
Numero articolo: 10.03.01.00518
Piastra flangiata (tondo)
| Lunghezza L | 10.4 (mm) |
| Tipo | FAN-2 |
| Tipo | CR-15iA |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d | 43 mm |
| d1 | 4,5 mm |
| D | 76 mm |
| D mk1 | 64 mm |
| D2 | 57 mm |
| D4 | 63,5 mm |
| L | 10,4 mm |
| L1 | 35,7 mm |
| L2 | 6 mm |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione