FLAN-PL FAN-2
Onderdeelnr.: 10.03.01.00518
Flensplaat (rond)
| Length L | 10.4 (mm) |
| Type | FAN-2 |
| Type | CR-15iA |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 43 mm |
| d1 | 4,5 mm |
| D | 76 mm |
| D mk1 | 64 mm |
| D2 | 57 mm |
| D4 | 63,5 mm |
| L | 10,4 mm |
| L1 | 35,7 mm |
| L2 | 6 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie