FLAN-PL FAN-2
부품 번호.: 10.03.01.00518
Flange plate (round)
| Length L | 10.4 (mm) |
| Type | FAN-2 |
| Type | CR-15iA |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d | 43 mm |
| d1 | 4.5 mm |
| D | 76 mm |
| D mk1 | 64 mm |
| D2 | 57 mm |
| D4 | 63.5 mm |
| L | 10.4 mm |
| L1 | 35.7 mm |
| L2 | 6 mm |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서