Schmalz

Note sull'ordine

La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.


Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro
Accessori disponibli: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

EVE-TR 360 AC3 IE3-TYP1 F

Numero articolo: 10.03.01.00270

Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione

Industrie: Alimentare | Automobilistico | Elettronica | Energia eolica | Imballaggi | Legno | Metallo | Plastica | Solare | Vetro

Tipo attualeCorrente trifase
Livello di pressione acustica a 50 Hz80.5 (dB(A))
Tensione a 50 HzD400 V ±10 %
Tensione 60 HzS071
Tensione a 60 HzD460 V ±10 %
Capacità di aspirazione (50 Hz)351 (m³/h)
Capacità di aspirazione (60 Hz)402 (m³/h)
Vuoto (50 Hz)-750 (mbar)
Potenza nominale a 50 Hz11 (kW)
Potenza nominale a 60 Hz13.2 (kW)
ModelloIE3:UE/CN/IND
conFiltro
ApprovazioneUL/CSA/CC
Peso256.5 (kg)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 644  mm
B2 116  mm
G3 G2-1/2"-IG
G5 M10-IG
H 528  mm
L 1180  mm
L2 124  mm
X1 645  mm
Y1 380  mm
Y2 190  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Capacità di aspirazione (50 Hz) 351  m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz) 402  m³/h
Tensione a 50 Hz D400 V ±10 %
Tensione a 60 Hz D460 V ±10 %
Potenza nominale a 50 Hz 11  kW
Potenza nominale a 60 Hz 13,2  kW
Tipo di corrente AC3
Tipo attuale Corrente trifase
Modello IE3:UE/CN/IND
Livello di pressione acustica a 50 Hz 80,5  dB(A)
Peso 256,5  kg
Tipo di protezione IP IP 55
Famiglia di prodotti EVE-TR
Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello