EVE-TR 360 AC3 IE3-TYP1 F
Onderdeelnr.: 10.03.01.00270
Droogloper pomp met constant zuigvermogen, robuust en onderhoudsarm
Industriesegmenten: Automotive | Elektronica | Glas | Hout | Kunststof | Metaal | Solar | Verpakkingen | Voedingsmiddelen | Windenergie
| Current type | Three phase A.C. |
| Sound pressure level at 50 Hz | 80.5 (dB(A)) |
| Voltage at 50 Hz | D400 V ±10 % |
| Voltage 60 Hz | S071 |
| Voltage at 60 Hz | D460 V ±10 % |
| Suction rate (50 Hz) | 351 (m³/h) |
| Suction rate (60 Hz) | 402 (m³/h) |
| Vacuum (50 Hz) | -750 (mbar) |
| Rated power at 50 Hz | 11 (kW) |
| Rated power at 60 Hz | 13.2 (kW) |
| Version | IE3:EU/CN/IND |
| with | Filter |
| Approval | UL/CSA/CC |
| Weight | 256.5 (kg) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 644 mm |
| B2 | 116 mm |
| G3 | G2-1/2"-F |
| G5 | M10-F |
| H | 528 mm |
| L | 1.180 mm |
| L2 | 124 mm |
| X1 | 645 mm |
| Y1 | 380 mm |
| Y2 | 190 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction rate (50 Hz) | 351 m³/h |
| Suction rate (60 Hz) | 402 m³/h |
| Voltage at 50 Hz | D400 V ±10 % |
| Voltage at 60 Hz | D460 V ±10 % |
| Rated power at 50 Hz | 11 kW |
| Rated power at 60 Hz | 13,2 kW |
| Supply voltage | AC3 |
| Current type | Three phase A.C. |
| Version | IE3:EU/CN/IND |
| Sound pressure level at 50 Hz | 80,5 dB(A) |
| Weight | 256,5 kg |
| Protection type IP | IP 55 |
| Product family | EVE-TR |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie