Schmalz

Note sull'ordine

La pompa a vuoto a secco EVE-TR viene fornita come prodotto finito per connessione.


Parti di ricambio disponibili: set di parti soggette ad usura, cartuccia filtro
Accessori disponibli: valvola regolazione vuoto (valvola limitatrice a vuoto)

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

EVE-TR 4 AC3 F

Numero articolo: 10.03.01.00851

Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione

Industrie: Alimentare | Automobilistico | Elettronica | Energia eolica | Imballaggi | Legno | Metallo | Plastica | Solare | Vetro

Tipo attualeCorrente trifase
Livello di pressione acustica a 50 Hz59 (dB(A))
Tensione a 50 Hz175 - 260 / 300 - 450 V AC3
Tensione 60 Hz202-300
Tensione a 60 Hz202 - 300 / 350 - 520 V AC3
Capacità di aspirazione (50 Hz)4.1 (m³/h)
Capacità di aspirazione (60 Hz)4.7 (m³/h)
Vuoto (50 Hz)850 (mbar)
Potenza nominale a 50 Hz0.18 (kW)
Potenza nominale a 60 Hz0.21 (kW)
conFiltro
ApprovazioneUL
Peso7.85 (kg)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 155  mm
B2 11,5  mm
d 7  mm
G2 G1/4"-IG
G3 G1/4"-IG
H 148  mm
H1 162  mm
L 221,5  mm
L1 266,5  mm
L2 72  mm
X1 80  mm
Y1 100  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Capacità di aspirazione (50 Hz) 4,1  m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz) 4,7  m³/h
Tensione a 50 Hz 175 - 260 / 300 - 450 V AC3
Tensione a 60 Hz 202 - 300 / 350 - 520 V AC3
Potenza nominale a 50 Hz 0,18  kW
Potenza nominale a 60 Hz 0,21  kW
Tipo di corrente AC3
Tipo attuale Corrente trifase
Livello di pressione acustica a 50 Hz 59  dB(A)
Peso 7,85  kg
Tipo di protezione IP IP 54
Famiglia di prodotti EVE-TR
Livello sonoro in ossequio a DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervallo die 1 m, a medio regime, entrambi i lati derivati
Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello